HK2005KR
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1631 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Uťahovací moment | 5.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 24 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.22 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso