HK2011A


Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IGUSTS-0120TW-01zobraziť variant
IGUSTS-0120TW-02zobraziť variant
IGUSTS-0120TWA-01zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila350 [N]
Uťahovací moment5.00 [Nm]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky28
Stierač-
Hmotnosť0.17 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso