HK3005G


Séria HK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
    otočením upínacej páky
  • bezúdržbové
    až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205A (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205B (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205C (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205D (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205E (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)30R205F (SLH)zobraziť variant
NSKTS(T1S)30TAS..ANzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1400 [N]
Uťahovací moment15.00 [Nm]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky39
Stierač-
Hmotnosť0.77 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. upínacia páka z plastu
    voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí)
  3. Upínacie čeľuste
    plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily
  4. Teleso