HK3005KR
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 30 | R1624 (SLH) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 30 | CGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 30 | CGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 30 | CGL..HA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 30 | CGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 30 | CGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 30 | CGH..HA | zobraziť variant |
PMI | MSR | 30 | MSR..E | zobraziť variant |
PMI | MSR | 30 | MSR..LE | zobraziť variant |
PMI | MSR | 30 | MSR..LS | zobraziť variant |
PMI | MSR | 30 | MSR..S | zobraziť variant |
PMI | SMR | 30 | SMR..E | zobraziť variant |
PMI | SMR | 30 | SMR..LE | zobraziť variant |
PMI | SMR | 30 | SMR..LS | zobraziť variant |
PMI | SMR | 30 | SMR..S | zobraziť variant |
THK | SRG | 30 | SRG..C | zobraziť variant |
THK | SRG | 30 | SRG..LC | zobraziť variant |
THK | SRG | 30 | SRG..LR | zobraziť variant |
THK | SRG | 30 | SRG..R | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..C | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..LC | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..LR | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..LV | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..R | zobraziť variant |
THK | HDR | 30 | HDR..V | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Uťahovací moment | 15.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 39 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.78 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso