HK3503BM
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..M | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | zobraziť variant |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Uťahovací moment | 15.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 39 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso