HK5501E
Séria HK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..EM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..GM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AN | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BN | zobraziť variant |
THK | SRG | 55 | SRG..C | zobraziť variant |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | zobraziť variant |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | zobraziť variant |
THK | SRG | 55 | SRG..R | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..C | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..R | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..V | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Uťahovací moment | 22.00 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 49 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.5 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso