MK-NICHT-MOEGLICH
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Upínací prvok
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | zobraziť variant |
THK | GSR | 15 | GSR..V | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Stierač | - |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere