MK2505G


Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205A (FNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205B (FLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205C (SNS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205D (SLS)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205E (SNH)zobraziť variant
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205F (SLH)zobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila800 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky56
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.34 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere