MK3001G


Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKGSR30GSR..Tzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1750 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky59
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.66 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere