MK3003MR


Séria MK

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • otvorený bez energie (NO)
    zatvárajúci s tlakom
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Azobraziť variant
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Bzobraziť variant
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Fzobraziť variant
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Gzobraziť variant
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Czobraziť variant
SchneebergerAMSA3B(MR)30AMSA3BW..Dzobraziť variant
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Azobraziť variant
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Bzobraziť variant
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Fzobraziť variant
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Gzobraziť variant
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Czobraziť variant
SchneebergerAMSD3B(MR)30AMSD3BW..Dzobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Azobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Bzobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Fzobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Gzobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Czobraziť variant
SchneebergerMR30MRW..Dzobraziť variant
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..Azobraziť variant
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..Bzobraziť variant
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..Czobraziť variant
SchneebergerAMSABS3B(MR)30AMSABS3BW..Dzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1750 [N]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky39
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Hmotnosť0.59 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere