MK5001B
Séria MK
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - otvorený bez energie (NO)
zatvárajúci s tlakom - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | HRW | 50 | HRW..CA | zobraziť variant |
THK | HRW | 50 | HRW..CR | zobraziť variant |
THK | SHW | 50 | SHW..CA | zobraziť variant |
THK | SHW | 50 | SHW..CR | zobraziť variant |
NSK | LW(L1W) | 50 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEW..CC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 39 |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 1.3 [kg] |
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
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere