FMD nie je možné
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | zobraziť variant |
THK | GSR | 15 | GSR..V | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Stierač | - |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku