MKS1201A-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | zobraziť variant |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 150 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 64 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 350 [N] |
Hmotnosť | 0.21 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku