MKS1501-300-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | HCR | 15 | HCR15A+60/150R | zobraziť variant |
THK | HCR | 15 | HCR15A+60/300R | zobraziť variant |
THK | HCR | 15 | HCR15A+60/400R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 58 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.36 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku