MKS1504F-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | zobraziť variant |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 58 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 650 [N] |
Hmotnosť | 0.25 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku