MKS1514D-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 58 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.26 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku