MKS2005AK
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1631 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 20 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..SU | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 600 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 61 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1300 [N] |
Hmotnosť | 0.37 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku