MKS2010B

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)20LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXSCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXSGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXSLzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXD..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXDC..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20LRXDG..SLzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)20MXDLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila600 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky61
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie1600 [N]
Hmotnosť0.36 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami