MKS2010B-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 400 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 61 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 900 [N] |
Hmotnosť | 0.36 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku