MKS2512F
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 750 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 56 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1500 [N] |
Hmotnosť | 0.47 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku