MKS2514D-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | zobraziť variant |
CPC | ERC | 25 | ERC-ML | zobraziť variant |
CPC | ERC | 25 | ERC-MN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 550 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 56 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.4 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku