MKS2701B-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 27 | SGW..TE | zobraziť variant |
THK | HRW | 27 | HRW..CA | zobraziť variant |
THK | HRW | 27 | HRW..CAM | zobraziť variant |
THK | HRW | 27 | HRW..CR | zobraziť variant |
THK | HRW | 27 | HRW..CRM | zobraziť variant |
THK | SHW | 27 | SHW..CA | zobraziť variant |
THK | SHW | 27 | SHW..CR | zobraziť variant |
NSK | LW(L1W) | 27 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 500 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 65 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 0.44 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku