MKS3003MR
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..F | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..G | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..F | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..G | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..A | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..B | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..C | zobraziť variant |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..D | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1050 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 68 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1800 [N] |
Hmotnosť | 0.65 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku