MKS3005A-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | zobraziť variant |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 30 | R1622..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 30 | R1623..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 30 | R1651..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 30 | R1653..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 30 | R1621..IMS.. | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16…IMS (guľka s meracím systémom) | 30 | R1624..IMS.. | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 850 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 68 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1600 [N] |
Hmotnosť | 0.66 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku