MKS6505AR-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 65 | R1824 (SLH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 65 | R1851 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 65 | R1853 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 65 | R1822 (SNS) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1350 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 82 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2000 [N] |
Hmotnosť | 2.8 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku