MKS8501A-LP
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 85 | LRX | zobraziť variant |
IKO | LRX(MX) | 85 | LRXG | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 85 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | NR | 85 | NR..A | zobraziť variant |
THK | NR | 85 | NR..B | zobraziť variant |
THK | NR | 85 | NR..LA | zobraziť variant |
THK | NR | 85 | NR..LB | zobraziť variant |
THK | NR | 85 | NR..LR | zobraziť variant |
THK | NR | 85 | NR..R | zobraziť variant |
THK | NRS | 85 | NRS..A | zobraziť variant |
THK | NRS | 85 | NRS..B | zobraziť variant |
THK | NRS | 85 | NRS..LA | zobraziť variant |
THK | NRS | 85 | NRS..LB | zobraziť variant |
THK | NRS | 85 | NRS..LR | zobraziť variant |
THK | NRS | 85 | NRS..R | zobraziť variant |
THK | SNR | 85 | SNR..LC | zobraziť variant |
THK | SNR | 85 | SNR..LR | zobraziť variant |
THK | SNS | 85 | SNS..LC | zobraziť variant |
THK | SNS | 85 | SNS..LR | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1350 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 82 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2000 [N] |
Hmotnosť | 3 [kg] |
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
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku