HKR6000A
Séria HKR
- nezávislý od výrobcu
pre kruhové a hriadeľové vedenia - otváranie a zatváranie (bistabilné) bez použitia náradia
otočením upínacej páky - bezúdržbové
až 50 000 statických upínacích cyklov
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Zadržiavací krútiaci moment | 60 [Nm] |
Ø hriadeľa | 60 [mm] |
Uťahovací moment | 22.00 [Nm] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 76 |
Stierač | - |
Hmotnosť | 3.6 [kg] |
Výhody podrobne
- kruhové vedenie
vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia - upínacia páka z plastu
voľne nastaviteľné (vyskočenie pri nadvihnutí) - Upínacie čeľuste
plávajúce uloženie zaručuje symetrické rozdelenie sily - Teleso