RBPS2800-A
Séria RBPS
- bezchybné snímanie
Snímanie otvoreného/zatvoreného stavu (voliteľne) - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Technické údaje
Prídržná sila | 18000 [N] |
Ø hriadeľa | 28 [mm] |
Smer montáže | z prednej strany |
Zadržiavací krútiaci moment | 150 [Nm] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 9.7 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a kliešťami - Kliešte na upínanie a brzdenie
pritlačí sa na kruhové vedenie - Teleso
- Pneumatický piest
prstencový piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - veko
- Drážka pre registráciu (od veľkosti RBPS12)
Upevnenie a polohovanie senzora magnetického poľa (voliteľne)