Expired model GEP2010IO-00-A
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP40
- Mechanická samozvernosť
- Senzor magnetického poľa
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- Digitálny I/O
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- Ovládanie
cez porty I/O (IO) alebo cez IO-Link (IL) - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Motor BLDC
Bezkefový jednosmerný motor - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu - Synchronizácia
pomocou pastorka a ozubenej tyče - registrácia polohy
Permanentný magnet na priame snímanie pohybu čeľustí cez senzory magnetického poľa - čeľusť chápadla
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste