GEP2010IL-00-B

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

"Elektricky kompaktný"

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
    Potrebujete veľký zdvih a pritom musíte tvarovo uchopovať alebo tiež obsluhovať veľké spektrum dielov a pritom sú váš konštrukčný priestor a nosnosť obmedzené? Potom je toto chápadlo vaša prvá voľba!
  • Najjednoduchšie ovládanie
    Či chápadlo ovládate ako ventil cez porty I/O, alebo uprednostňujete verziu s IO-Link, je na vás. Jedno ich spája, obidve verzie sa dajú jednoducho integrovať do vášho ovládania.
  • Polohovateľnosť cez IO link
    Umožňuje polohovať chápadlá variantov IL-03 a IL-43. Takto sa zdvih môže flexibilne prispôsobiť obrobku, čo šetrí čas v procese a zabraňuje rušivým kontúram.
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP40
  • Mechanická samozvernosť
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • Certifikácia čistých priestorov
Technické údaje
PripájanieIO-Link
Zdvih na čeľusť10 [mm]
Snímanie polohy cez procesné údajeÁno
Samozvernosťmechanická
Uchopovacia sila max.200 [N]
Čas riadenia0,03 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0.1 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti80 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.02 [mm]
Prevádzková teplota5 ... +60 [°C]
Napatie24 [V]
Odber prúdu max.1 [A]
Minimálna dráha rozbehu čeľuste0.5 [mm]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-12
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.31 [kg]
Uchopovacia sila stupeň 150 [N]
Doba zatvárania / otvárania stupeň 10.3 / 0.3 [s]
Uchopovacia sila stupeň 2100 [N]
Doba zatvárania / otvárania stupeň 20.25 / 0.25 [s]
Uchopovacia sila stupeň 3150 [N]
Doba zatvárania / otvárania stupeň 30.22 / 0.22 [s]
Uchopovacia sila stupeň 4200 [N]
Doba zatvárania / otvárania stupeň 40.19 / 0.19 [s]
Výhody podrobne
  1. Ovládanie
    cez porty I/O (IO) alebo cez IO-Link (IL)
  2. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  3. Motor BLDC
    Bezkefový jednosmerný motor
  4. Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
    samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu
  5. Synchronizácia
    pomocou pastorka a ozubenej tyče
  6. registrácia polohy
    Permanentný magnet na priame snímanie pohybu čeľustí cez senzory magnetického poľa
  7. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  8. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste