GEP5008IL-00-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP5000

"VŠETKO v JEDNOM"

  • Približne rovnaká uchopovacia sila ako porovnateľné pneumatické chápadlo
  • Mechanická samosvornosť pri výpadku prúdu
  • Rovnaké umiestnenie pripájacích otvorov ako porovnateľné pneumatické chápadlo
  • Plug and Play – jednokáblové riešenie, jednoducho ovládateľné cez signál I/O alebo prepojenie I/O
  • Integrovaný regulačný modul ACM – možnosť nastavenia uchopovacej sily, času pojazdu a spínacích bodov
  • Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
  • Bezkefový jednosmerný motor – až do 30 miliónov cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP64
  • S ochranou proti korózii
  • Mechanická samozvernosť
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • IO link
Technické údaje
PripájanieIO-Link
PohonMotor BLDC
Zdvih na čeľusť8 [mm]
Samozvernosťmechanická
Čas riadenia0,035 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0.7 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti125 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzková teplota5 ... +50 [°C]
Napatie24 [V]
Odber prúdu max.5 [A]
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hmotnosť1.2 [kg]
Výhody podrobne
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla
  2. čeľusť chápadla
    Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
  3. Dvojlamelové utesnenie
    Umožňuje IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť
  4. Steel Linear Guide
    Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí
  5. upevnenie a polohovanie
    Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké
  6. Motor BLDC
    Bezkefový jednosmerný motor
  7. Advanced Control Modul
    Integrovaný riadiaci modul s jednokáblovým riešením Uchopovacia sila, čas pojazdu a dopytovanie nastaviteľné prostredníctvom ovládacieho panela na telese
  8. Hnací mechanizmus
    Kombinácia trapézového vretena a prevodovky Robustný a s dlhou životnosťou