GP30-D

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP

"Vytrvalostný bežec"

  • Osvedčená technika
    Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu
  • Veľmi krátke doby cyklov
    Kruhové vedenia s malým trením umožňujú veľmi krátke doby cyklov a zaručujú tak vysokú produkciu vášho zariadenia
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Technické údaje
Zdvih na čeľusť5 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť94 [N]
Uchopovacia sila otvoriť76 [N]
Doba zatvárania0.02 [s]
Doba otvárania0.02 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus3.0 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hmotnosť0.15 [kg]
Výhody podrobne
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily
  2. nastaviteľná snímacia vačka
    pre registráciu polohy
  3. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  4. kruhové vedenie
    zachytávanie síl a momentov
  5. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  6. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  7. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  8. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa