MGP803NC

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800

"Výkonný"

  • Až o 40 % väčší výkon ako štandardné výrobky
    Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery
  • Až o 50 % dlhšie uchopovacie čeľuste ako štandardné výrobky
    Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih na čeľusť3 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť55 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila20 [N]
Doba zatvárania0.01 [s]
Doba otvárania0.03 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0,03 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti40 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.025 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus1.1 [cm³]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-16
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.032 [kg]
Výhody podrobne
  1. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  2. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  3. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  4. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803)
  5. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  6. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  7. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  8. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa