2 – čeľusťové paralelné otočné chápadlá
Séria DGP400

"DVA v JEDNOM"

  • Osvedčené T-drážkové vedenie
    Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť
  • 2 v 1
    Uchopovanie a otáčanie v jednom module vám umožní optimálne využitie vášho konštrukčného priestoru
  • Možnosť individuálneho nastavenia
    Takto zostanete flexibilní: Či už uhol výkyvu 90° alebo 180° – na mieste rozhodnete, či potrebujete pre vaše použitie
Značilnosti serije
  • 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • Pružina otvorená O
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Uhol výkyvu 90°
  • Uhol výkyvu 180°
  • 1 mil. cyklov bez údržby (max.)
Veľkosť inštalácie: DGP404
Objednávka č.Zdvih na čeľusťUchopovacia sila zavrieťUchopovacia sila otvoriť
DGP404N4 [mm]115 [N]115 [N]
DGP404NC4 [mm]155 [N]
DGP404NO4 [mm]155 [N]
  1. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  2. Nútený klinový hákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
  3. presné vedenie T - drážkou
    vysoké zachytenie síl a momentov
  4. nastaviteľná koncová poloha 0/90/180°
    koncové dorazy zahrnuté v objeme dodávky pre 0/90/180°
  5. krivkový mechanizmus
    robustný, odolný voči opotrebeniu
  6. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce
  7. drážka iba pre senzor magnetického poľa
    registrácia polohy otočenia a polohy čeľustí chápadla
  8. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina namontovaná v priestore valca ako zásobník energie, ako opcia vo vyhotovení C a O