DGP404NC

2 – čeľusťové paralelné otočné chápadlá
Séria DGP400

"DVA v JEDNOM"

  • Osvedčené T-drážkové vedenie
    Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť
  • 2 v 1
    Uchopovanie a otáčanie v jednom module vám umožní optimálne využitie vášho konštrukčného priestoru
  • Možnosť individuálneho nastavenia
    Takto zostanete flexibilní: Či už uhol výkyvu 90° alebo 180° – na mieste rozhodnete, či potrebujete pre vaše použitie
Vybavenie/možnosti
  • 1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Uhol výkyvu 90°
  • Uhol výkyvu 180°
Technické údaje
Zdvih na čeľusť4 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť155 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila40 [N]
Doba zatvárania / otvárania0.015 / 0.015 [s]
Moment otáčania0.5 [Nm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [°]
Zaťaženie ložiska axiálne960 [N]
Zaťaženie ložiska radiálne10 [Nm]
Prevádzkový tlak3 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus5 [cm³]
Objem valca na cyklus 90°4.5 [cm³]
Objem valca na cyklus 180°9 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.47 [kg]
Výhody podrobne
  1. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  2. Nútený klinový hákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
  3. presné vedenie T - drážkou
    vysoké zachytenie síl a momentov
  4. nastaviteľná koncová poloha 0/90/180°
    koncové dorazy zahrnuté v objeme dodávky pre 0/90/180°
  5. krivkový mechanizmus
    robustný, odolný voči opotrebeniu
  6. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce
  7. drážka iba pre senzor magnetického poľa
    registrácia polohy otočenia a polohy čeľustí chápadla
  8. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina namontovaná v priestore valca ako zásobník energie, ako opcia vo vyhotovení C a O