MGW810N

2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria MGW800

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady
  • Vysoké momentové zaťaženie
    Optimálne prispôsobená uhlová prevodovka zaručuje maximálnu mieru robustnosti pri vašej aplikácii
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP30
Technické údaje
Zdvih na čeľusť37.5 [°]
Uchopovací moment zavrieť2.9 [Nm]
Uchopovací moment otvoriť3.3 [Nm]
Uchopovacia sila zavrieť205 [N]
Uchopovacia sila otvoriť235 [N]
Doba zatvárania0.03 [s]
Doba otvárania0.03 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus14.1 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hmotnosť0.28 [kg]
Výhody podrobne
  1. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  4. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803)
  5. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  6. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  7. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  8. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste