GD316NC-C

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady
  • Osvedčené T-drážkové vedenie
    Táto etablovaná a osvedčená technológia vedení ponúka neporovnateľnú maximálnu procesnú bezpečnosť
  • Kompaktná konštrukcia
    Znižuje rušivé obrysy vašej aplikácie
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
Technické údaje
Zdvih na čeľusť16 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť8600 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila2100 [N]
Doba zatvárania0.2 [s]
Doba otvárania0.4 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus960 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť7.7 [kg]
Výhody podrobne
  1. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  2. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  3. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  4. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. Nútený klinový hákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily
  6. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  7. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  8. integrovaná, nastaviteľná spínacia vačka
    priama registrácia polohy čeľuste chápadla
  9. zvierkovnica
    prípojka pre induktívny snímač priblíženia (10)