MGD810NC

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria MGD800

"Šikovný"

  • Možnosť realizácie takmer až o 100 % dlhších uchopovacích čeľustí v porovnaní so štandardnými výrobkami
    Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike
  • Najlepší pomer ceny a výkonu
    Znižuje vaše obstarávacie náklady a urýchľuje ROI (návratnosť investícií) vašej aplikácie
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih na čeľusť10 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť920 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila180 [N]
Doba zatvárania0.1 [s]
Doba otvárania0.15 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.02 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus50 [cm³]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-16
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť1.1 [kg]
Výhody podrobne
  1. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  2. drážka registrácie
    upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  3. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  4. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  5. Nútený klinový hákový mechanizmus
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
  6. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803)
  7. registrácia polohy
    permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  8. presné vedenie T - drážkou
    vysoké zachytenie síl a momentov