HM1078NC

Magnetické chápadlá
Séria HM1000

  • Bezpečné zastavenie pri núdzovom vypnutí
    Vďaka magnetom chráneným proti poškodeniu sa váš obrobok bezpečne zadrží aj pri vysokej dynamike
  • Dotyková doska zvyšujúca koeficient trenia
    Vysoká dynamika vo vašej aplikácii a ochrana vášho obrobku sú zaručené použitím vymeniteľného O-krúžku
  • Zvyšková adhézna sila menej ako 1 N
    Demagnetizovaná kontaktná plocha zaručuje bezchybné uloženie vášho obrobku
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP30
Technické údaje
Max. pridržiavacia sila220 [N]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus75 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hmotnosť1.2 [kg]
Výhody podrobne
  1. upevnenie a polohovanie
    pomocou presnej podložky a závitu
  2. pružina
    pre spätnú polohu piesta bezpečné držanie aj pri výpadku energie
  3. permanentný magnet
    vysoká prídržná sila nie je potrebný žiadny zdroj napätia
  4. poistenie pri preprave
  5. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  6. jednočinný pneumatický valec
    je potrebné iba jedno pneumatické vedenie spätná poloha pomocou pružiny
  7. styková platňa
    ľahko vymeniteľná zapustený O - krúžok pre zvýšenie koeficientu trenia