LG1010-02SI

Vnútorné chápadlá
Séria LG1000

  • Možnosť individuálneho nastavenia
    Konštrukcia chápadla vám umožňuje nielen bezpečné uchopenie nielen valcovitých, ale aj kónických a hranatých plôch
  • Integrované plnenie vzduchom alebo vákuom
    Túto možnosť využite napr. pri skúšaní hustoty, vypúšťaní alebo plnení vákuom
  • Ochrana povrchu vďaka silikónovej membráne
    Okrem zakrytia výnimočne veľkého priemeru uchopenia vám membrána ponúka optimálnu ochranu pred poškodením
Vybavenie/možnosti
  • IP54
  • Bezúdržbové
  • Prívod energie, radiálne, priechodný otvor
Technické údaje
Celkový zdvih Ø3 [mm]
Uchopovací Ø min.10 [mm]
Uchopovací Ø max.13 [mm]
Klzná sila max.53 [N]
Doba zábehu / výbehu0.2 [s]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus0.7 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.029 [kg]
Výhody podrobne
  1. Prívod energie
    axiálne, (verzia-01) alebo radiálne (verzia-02)
  2. upevnenie a polohovanie
    pomocou uloženia, závitu a kontramatice
  3. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  4. priame uchopenie pomocou gumenej membrány
    vysoká pridržiavacia sila vďaka dobrej hodnote koeficientu trenia vratná poloha pri odvzdušnení
  5. Priechodný otvor
    Stlačený vzduch alebo vákuová prípojka na chladenie alebo skúšku hustoty obrobkov (verzia-02)