GPP5025SO-IL-10-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000IL

"Hybrid"

  • Pneumatický pohon kombinovaný s technológiou IO-Link
  • Zníženie doby cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
  • Napojenie iba prostredníctvom pneumatického vedenia a kábla IO-Link
  • Integrovaná technológa ventilov, senzorika, indikácia stavu, kontrola tlaku a teploty
  • Rozpoznanie dielov v rozsahu +/- 0,05 mm s voľne naučiteľným tolerančným rozsahom
  • Možnosť programovania 32 záznamov o obrobkoch
  • Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
  • Až 30 miliónov cyklov bez potreby údržby
Vybavenie/možnosti
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Pružina otvorená O
  • Vysoká sila S
  • Integrovaná registrácia
  • IP64
  • S ochranou proti korózii
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • IO link
  • Technológia ventilov integrovaná
Technické údaje
PripájanieIO-Link
Zdvih na čeľusť14 [mm]
Uchopovacia sila otvoriť9130 [N]
Pružinou zabezpečená uchopovacia sila2370 [N]
Max. počet cyklov80
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.7 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti220 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.02 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota+5 ... +50 [°C]
Objem valca na cyklus830 [cm³]
Technológia ventilov integrovanáÁno
Snímanie polohy integrovanéÁno
Napatie24 [V]
Odber prúdu max.0.12 [A]
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hmotnosť10 [kg]
Výhody podrobne
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla
  2. čeľusť chápadla
    Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
  3. Steel Linear Guide
    Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí
  4. Dvojlamelové utesnenie
    IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť
  5. integrované poistenie uchopovacej sily
    Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  6. upevnenie a polohovanie
    Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž
  7. registrácia polohy
    integrovaný Hallov senzor
  8. Integrovaná technológia ventilov
    Ovládanie chápadla prostredníctvom napojeného stlačeného vzduchu
  9. Integrovaný riadiaci modul
    Jednokáblové riešenie cez IO Link Možnosť odčítať tlak, teplotu, polohu a ďalšie parametre