DG16SI

gumené prítlačné diely
Séria DG

  • k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
  • baliaca jednotka obsahuje 6 ks
Technické údaje
Ø d116m6 [mm]
Rozmer L15 [mm]
Rozmer L23.5 [mm]
MateriálSilikón
Farbamodrá
Odolné voči horúčave až do max.200 [°C]
Tvrdosť Shore60 +/- 5