VE22-B

Rozdeľovače
Séria VE

  • Mechanické nútené riadenie
    Zaručuje procesnú bezpečnosť vašej aplikácie, pretože odseparovať a prepustiť sa môže len jediný obrobok
  • Tu rozhodujete vy!
    Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa alebo indukčných približovacích spínačov: Narozdiel od štandardných výrobkov máte pri výbere voľnú roku!
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na šmýkadlo30 [mm]
Sila pri vysúvaní220 [N]
Sila pri zasúvaní170 [N]
Samozvernosťmechanická
Čas cyklu0.08 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus42 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.92 [kg]
Výhody podrobne
  1. štvorhranné vedenie
    stabilné, pre zachytenie síl a momentov
  2. prst
    z kalenej ušľachtilej ocele
  3. pripojenie
    otvor pre pripojenie individuálnej čeľuste rozdeľovača
  4. blokovanie
    integrované, mechanické nútené ovládanie
  5. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  6. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce
  7. permanentný magnet
    namontovaný ako vysielač signálu v priestore piesta
  8. Permanentný magnet
    drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa