GZ1020-03

2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GZ1000

"Najlepší"

  • Jedinečná kvalita sa spojila s funkčnosťou
    Pomocou tohto kliešťového chápadla získate jeden z najlepších výrobkov na trhu – vaša aplikácia tak bude hospodárnejšia a funkčnejšia
  • Variabilné pripevnenie
    Rozhodnite sami, či chcete pripevnenie realizovať použitím skrutiek, kontramatíc alebo stavebnicového upevňovacieho mechanizmu
  • Bezchybné snímanie
    Narozdiel od mnohých výrobkov etablovaných na trhu v tomto prípade môžete dokonca rozlišovať medzi stavom „Diel k dispozícii“ a „Diel nie je k dispozícii“
Vybavenie/možnosti
  • 2 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP30
  • Prevedenie na splnenie požiadaviek zákazníka na uchopovacie čeľuste
Technické údaje
Zdvih na čeľusť8 [°]
Uchopovacia čeľusť s integrovaným dopytomNie
Uchopovacia sila zavrieť62 [N]
Zatvárací moment0.5 [Nm]
Doba zatvárania0.01 [s]
Doba otvárania0.02 [s]
Prevádzkový tlak min.2 [bar]
Prevádzkový tlak max.6 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus0.25 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hmotnosť0.024 [kg]
Výhody podrobne
  1. čeľusť chápadla
    k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
  2. registrácia polohy
    pomocou induktívneho snímača priblíženia
  3. vratná pružina
    pre otvorenie čeľustí chápadla
  4. upevnenie a polohovanie
    pomocou závitu/priechodného otvoru
  5. pohon
    jednočinný pneumatický valec
  6. teleso
    povrch s tvrdým povlakom pre zvýšenú životnosť
  7. upevnenie a polohovanie
    pomocou uloženia, závitu a kontramatice
  8. Prívod energie