SWM1080

Uhlové výkyvné jednotky
Séria SWM1000

"Štíhly"

  • Optimalizovaný tvar
    Jednotku prispôsobenú na portálovú nápravu môžete priestorov úsporne integrovať do vášho stroja
  • Veľká upínacia príruba
    Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie následných nástrojov
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • IP30
  • Senzor magnetického poľa
  • Polohovanie 2 polohy
Technické údaje
Uhol výkyvu90 [°]
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-3 [°]
Moment otáčania 0°150 [Nm]
Moment otáčania 45°88 [Nm]
Moment otáčania 90°150 [Nm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [°]
Doba výkyvu bez záťaže nadstavby0.9 [s]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus700 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hmotnosť5.5 [kg]
Výhody podrobne
  1. upevnenie a polohovanie
  2. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  3. škrtiace skrutkovanie
    pre reguláciu rýchlosti obsiahnuté v objeme dodávky
  4. nastaviteľná koncová poloha
    koncové polohy nastaviteľné o +/- 3°
  5. prípojná príruba
    pre pripojenie podľa špecifických aplikácií zákazníka
  6. prenos sily 90° výkyvom
    princíp lomenej páky
  7. patentovaný hydraulický tlmič nárazov
    nastaviteľné tlmenie koncových polôh