NS10SA

Prísavky
Séria NS

  • Oblasti použitia
    Ploché a nestabilné povrchy
  • Zvláštnosti
    Nopky zabraňujú nasatiu tenkých materiálov Vysoká stabilita
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická6 [N]
Objem0.3 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer A1 [mm]
Rozmer D110 [mm]
Rozmer D210 [mm]
Rozmer H12 [mm]