NS18SI

Prísavky
Séria NS

  • Oblasti použitia
    Ploché a nestabilné povrchy
  • Zvláštnosti
    Nopky zabraňujú nasatiu tenkých materiálov Vysoká stabilita
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická20 [N]
Objem0.5 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer A0.8 [mm]
Rozmer D118 [mm]
Rozmer D210 [mm]
Rozmer H12 [mm]