SGF130NA

Prísavky
Séria SGF

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 6 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická1042 [N]
Objem89 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D1130 [mm]
Rozmer D224.5 [mm]
Rozmer H35 [mm]