SGF6TPU

Prísavky
Séria SGF

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 6 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická2 [N]
Objem0.02 [cm³]
Druh pripojeniaen4/6
G1M4
Rozmer D16 [mm]
Rozmer H6 [mm]
Rozmer L10 [mm]