SGF85L

Prísavky
Séria SGF

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 6 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická441 [N]
Objem30 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D185 [mm]
Rozmer D224.5 [mm]
Rozmer H28 [mm]